Публікуйте свої продукти
Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 left 2 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 left 2 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 left 2 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 left 2 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 left 2 drawers, single finish
    Vedum Kök & Bad AB

    Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 left 2 drawers, single finish

    Flow 1200, bathroom cabinet with washbasin and two drawers. Sink to the left.

    Специфікація
    • 82740112 82740112U 82741112 82741112U 82742112 82742112U 82743112 82743112U 82749112 82749112U Flow 1200, bathroom cabinet with washbasin and two drawers. Sink to the left.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерFlow-bathroom-cabinet-with-washbasin-1200-left-2-drawers-single-finish
    • Сімейство продуктівVedum
    • Група продуктівBathroom cabinet
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-01-16
    • Номер видання1
    • Висота (мм)357
    • Ширина (мм)1200
    • Глибина (мм)525
    Пов'язані
    • Матеріал основнийChipboard
    • Матеріал допоміжнийComposite
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
    • Класифікація IFCFurniture
    • Номер OmniClass23-19 31 17 11
    • Заголовок OmniClassBathroom Units

    Доступність регіону

    Європа
    Норвегія
    Швеція

    Схожі продукти