Публікуйте свої продукти
Flow bathroom cabinet with washbasin 1500 double 4 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1500 double 4 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1500 double 4 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1500 double 4 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1500 double 4 drawers, single finish
    Vedum Kök & Bad AB

    Flow bathroom cabinet with washbasin 1500 double 4 drawers, single finish

    Flow 1500, bathroom cabinet with washbasin double and four drawers. Double sinks.

    Специфікація
    • 82750315 82750315U 82751315 82751315U 82752315 82752315U 82753315 82753315U 82759315 82759315U Flow 1500, bathroom cabinet with washbasin double and four drawers. Double sinks.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерFlow-bathroom-cabinet-with-washbasin-1500-double-4-drawers-single-finish
    • Сімейство продуктівVedum
    • Група продуктівBathroom cabinet
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-01-16
    • Номер видання1
    • Висота (мм)692
    • Ширина (мм)1500
    • Глибина (мм)525
    Пов'язані
    • Матеріал основнийChipboard
    • Матеріал допоміжнийComposite
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
    • Класифікація IFCFurniture
    • Номер OmniClass23-19 31 17 11
    • Заголовок OmniClassBathroom Units

    Доступність регіону

    Європа
    Норвегія
    Швеція