Публікуйте свої продукти
Flow bathroom cabinet with washbasin 2000 double 2 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 2000 double 2 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 2000 double 2 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 2000 double 2 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 2000 double 2 drawers, single finish
    Vedum Kök & Bad AB

    Flow bathroom cabinet with washbasin 2000 double 2 drawers, single finish

    Flow 2000, bathroom cabinet with washbasin double and two drawers. Double sinks.

    Специфікація
    • 82740320 82740320U 82741320 82741320U 82742320 82742320U 82743320 82743320U 82749320 82749320U Flow 2000, bathroom cabinet with washbasin double and two drawers. Double sinks.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерFlow-bathroom-cabinet-with-washbasin-2000-double-2-drawers-single-finish
    • Сімейство продуктівVedum
    • Група продуктівBathroom cabinet
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-01-16
    • Номер видання1
    • Висота (мм)357
    • Ширина (мм)2000
    • Глибина (мм)525
    Пов'язані
    • Матеріал основнийChipboard
    • Матеріал допоміжнийComposite
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
    • Класифікація IFCFurniture
    • Номер OmniClass23-19 31 17 11
    • Заголовок OmniClassBathroom Units

    Доступність регіону

    Європа
    Норвегія
    Швеція

    Схожі продукти