Публікуйте свої продукти
Free bathroom cabinet with washbasin 515 drawers, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 515 drawers, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 515 drawers, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 515 drawers, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 515 drawers, single finish
    Vedum Kök & Bad AB

    Free bathroom cabinet with washbasin 515 drawers, single finish

    Free 515, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    Специфікація
    • 67351080 67351080U 67351018 67351018U 67351019 67351019U 67351020 67351020U 673519299 673519299U 67351220 67351220U 673519099 673519099U 67351629 67351629U A67351080 A67351080U A67351018 A67351018U A67351019 A67351019U A67351020 A67351020U A673519299 A673519299U A67351220 A67351220U A673519099 A673519099U A67351629 A67351629U Free 515, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерFree-bathroom-cabinet-with-washbasin-515-drawers-single-finish
    • Сімейство продуктівVedum
    • Група продуктівBathroom cabinet
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-01-16
    • Номер видання1
    • Висота (мм)606
    • Ширина (мм)515
    • Глибина (мм)420
    Пов'язані
    • Матеріал основнийChipboard
    • Матеріал допоміжнийPorcelain
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
    • Класифікація IFCFurniture
    • Номер OmniClass23-19 31 17 11
    • Заголовок OmniClassBathroom Units

    Доступність регіону

    Європа
    Норвегія
    Швеція

    Схожі продукти