Публікуйте свої продукти
Free bathroom cabinet with washbasin 915 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 915 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 915 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 915 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 915 door, single finish
    Vedum Kök & Bad AB

    Free bathroom cabinet with washbasin 915 door, single finish

    Free 915, bathroom cabinet with washbasin and two doors.

    Специфікація
    • 67291080 67291018 67291019 67291020 672919299 67291220 672919099 67291629 A67291080 A67291018 A67291019 A67291020 A672919299 A67291220 A672919099 A67291629 Free 915, bathroom cabinet with washbasin and two doors.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерFree-bathroom-cabinet-with-washbasin-915-door-single-finish
    • Сімейство продуктівVedum
    • Група продуктівBathroom cabinet
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-01-16
    • Номер видання1
    • Висота (мм)606
    • Ширина (мм)915
    • Глибина (мм)480
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийChipboard
    • Матеріал допоміжнийPorcelain
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
    • Класифікація IFCFurniture
    • Номер OmniClass23-19 31 17 11
    • Заголовок OmniClassBathroom Units

    Доступність регіону

    Європа
    Норвегія
    Швеція