Публікуйте свої продукти
Mezzo bathroom cabinet with washbasin 530 drawers, single finish
Mezzo bathroom cabinet with washbasin 530 drawers, single finish
    Vedum Kök & Bad AB

    Mezzo bathroom cabinet with washbasin 530 drawers, single finish

    Mezzo 530, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    Специфікація
    • 67401020 67401020P 67401020PU 67401020U 674019299 674019299P 674019299PU 674019299U Mezzo 530, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерMezzo-bathroom-cabinet-with-washbasin-530-drawers-single-finish
    • Сімейство продуктівVedum
    • Група продуктівBathroom cabinet
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-01-16
    • Номер видання1
    • Висота (мм)608
    • Ширина (мм)530
    • Глибина (мм)405
    Пов'язані
    • Матеріал основнийChipboard
    • Матеріал допоміжнийPorcelain
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
    • Класифікація IFCFurniture
    • Номер OmniClass23-19 31 17 11
    • Заголовок OmniClassBathroom Units

    Доступність регіону

    Європа
    Норвегія
    Швеція

    Схожі продукти