Публікуйте свої продукти
Wall cabinet height 850mm with three shelves corner diagonal 600/600mm
Vedum Kök & Bad AB

Wall cabinet height 850mm with three shelves corner diagonal 600/600mm

Wall cabinet height 850mm with three shelves corner diagonal 600/600mm

Специфікація
  • 160212 Wall cabinet height 850mm with three shelves corner diagonal 600/600mm

Технічна специфікація
  • Унікальний номерWall-cabinet-height-850mm-with-three-shelves-corner-diagonal-600-600mm
  • Сімейство продуктівVedum
  • Група продуктівWall Cabinet
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-01-04
  • Номер видання1
  • Висота (мм)850
  • Ширина (мм)600
  • Глибина (мм)600
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийChipboard
  • Матеріал допоміжнийMDF board
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Кухонні шафи
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Номер OmniClass23-21 19 00
  • Заголовок OmniClassCasework

Доступність регіону

Європа
Норвегія
Швеція

Схожі продукти