Публікуйте свої продукти
Base cabinet corner with two pullout shelves Chili 1000mm
Vedum Kök & Bad AB

Base cabinet corner with two pullout shelves Chili 1000mm

Base cabinet corner with two pullout shelves Chili 1000mm

Специфікація
  • 101910 Base cabinet corner with two pullout shelves Chili 1000mm

Технічна специфікація
  • Унікальний номерBase-cabinet-corner-with-two-pullout-shelves-Chili-1000mm
  • Сімейство продуктівVedum
  • Група продуктівBase Cabinet
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-01-04
  • Номер видання1
  • Висота (мм)720
  • Ширина (мм)1000
  • Глибина (мм)580
Пов'язані
  • Матеріал основнийChipboard
  • Матеріал допоміжнийMDF board
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Кухонні шафи
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Номер OmniClass23-21 19 00
  • Заголовок OmniClassCasework

Доступність регіону

Європа
Norway
Sweden

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit