Публікуйте свої продукти
High cabinet height 2100mm with opening 590mm three shelves and two doors 600mm
Vedum Kök & Bad AB

High cabinet height 2100mm with opening 590mm three shelves and two doors 600mm

High cabinet height 2100mm with opening 590mm three shelves and two doors 600mm

Специфікація
  • 2611360 High cabinet height 2100mm with opening 590mm three shelves and two doors 600mm, single finish

Технічна специфікація
  • Унікальний номерCabinet-for-built-in-oven-open-590-mm-with-three-shelves-2100mm-600-mm
  • Сімейство продуктівVedum
  • Група продуктівHigh Cabinet
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-02-28
  • Номер видання1
  • Висота (мм)2100
  • Ширина (мм)600
  • Глибина (мм)580
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийChipboard
  • Матеріал допоміжнийMDF board
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Кухонні шафи
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Номер OmniClass23-21 19 00
  • Заголовок OmniClassCasework