Публікуйте свої продукти
Mezzo bathroom cabinet with washbasin 1230 drawers, single finish
Mezzo bathroom cabinet with washbasin 1230 drawers, single finish
    Vedum Kök & Bad AB

    Mezzo bathroom cabinet with washbasin 1230 drawers, single finish

    Mezzo 1230, bathroom cabinet with washbasin and four drawers. Double sinks.

    Специфікація
    • 67431020 67431020P 67431020PU 67431020U 674319299 674319299P 674319299PU 674319299U Mezzo 1230, bathroom cabinet with washbasin and four drawers. Double sinks.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерMezzo-bathroom-cabinet-with-washbasin-1230-drawers-single-finish
    • Сімейство продуктівVedum
    • Група продуктівBathroom cabinet
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-01-16
    • Номер видання1
    • Висота (мм)608
    • Ширина (мм)1230
    • Глибина (мм)440
    Пов'язані
    • Матеріал основнийChipboard
    • Матеріал допоміжнийPorcelain
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вSweden
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
    • Класифікація IFCFurniture
    • Номер OmniClass23-19 31 17 11
    • Заголовок OmniClassBathroom Units

    Доступність регіону

    Європа
    Norway
    Sweden

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit