Публікуйте свої продукти
Mirror Cabinet Fryken 750, single finish
Mirror Cabinet Fryken 750, single finish
Mirror Cabinet Fryken 750, single finish
Mirror Cabinet Fryken 750, single finish
Mirror Cabinet Fryken 750, single finish
    Vedum Kök & Bad AB

    Mirror Cabinet Fryken 750, single finish

    Mirror Cabinet Fryken 750 mm with double-sided mirror doors and four movable glass shelves. The mirror cabinet is prepared for electrical installation in the roof. Lighting in the bottom LED 7.5W. 230V electrical outlet and magnetic strip included. A magnifying mirror for optional placement is included. Energy class A ++. Protection class IP44. Color temperature 3000K. Dimmable.

    Специфікація
    • 5256200U 5256270U 5256286U 5256290U 5256291U Mirror Cabinet Fryken 750 mm with double-sided mirror doors and four movable glass shelves. The mirror cabinet is prepared for electrical installation in the roof. Lighting in the bottom LED 7.5W. 230V electrical outlet and magnetic strip included. A magnifying mirror for optional placement is included. Energy class A ++. Protection class IP44. Color temperature 3000K. Dimmable.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерMirror-Cabinet-Fryken-750-single-finish
    • Сімейство продуктівVedum
    • Група продуктівMirror Cabinet
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-01-16
    • Номер видання1
    • Висота (мм)737
    • Ширина (мм)750
    • Глибина (мм)150
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMirror Glass
    • Матеріал допоміжнийChipboard
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вSweden
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Mirrors
    • Класифікація IFCFurniture
    • Номер OmniClass23-19 31 17 11
    • Заголовок OmniClassBathroom Units

    Доступність регіону

    Європа
    Norway
    Sweden

    Схожі продукти

    4.6 з 5 зірок 4.6 (81)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (69)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (5)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (34)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit