Публікуйте свої продукти
High cabinet height 2100mm with five internal drawers 400mm
Vedum Kök & Bad AB

High cabinet height 2100mm with five internal drawers 400mm

High cabinet height 2100mm with five internal drawers 400mm

Специфікація
  • 2606840N High cabinet height 2100mm with five internal drawers 400mm, single finish

Технічна специфікація
  • Унікальний номерPantry-cabinet-with-five-full-drawers-2100mm-400mm
  • Сімейство продуктівVedum
  • Група продуктівHigh Cabinet
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-02-28
  • Номер видання1
  • Висота (мм)2100
  • Ширина (мм)400
  • Глибина (мм)580
Пов'язані
  • Матеріал основнийChipboard
  • Матеріал допоміжнийMDF board
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Кухонні шафи
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Номер OmniClass23-21 19 00
  • Заголовок OmniClassCasework

Доступність регіону

Європа
Norway
Sweden

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit