Публікуйте свої продукти
Wall cabinet height 850mm with three shelves 300mm
Vedum Kök & Bad AB

Wall cabinet height 850mm with three shelves 300mm

Wall cabinet height 850mm with three shelves 300mm

Специфікація
  • 160030 Wall cabinet height 850mm with three shelves 300mm

Технічна специфікація
  • Унікальний номерWall-cabinet-height-850mm-with-three-shelves-300mm
  • Сімейство продуктівVedum
  • Група продуктівWall Cabinet
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-01-04
  • Номер видання1
  • Висота (мм)850
  • Ширина (мм)300
  • Глибина (мм)302
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийChipboard
  • Матеріал допоміжнийMDF board
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Кухонні шафи
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Номер OmniClass23-21 19 00
  • Заголовок OmniClassCasework

Доступність регіону

Європа
Norway
Sweden
Бібліотека продуктів BIMobject

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit