Публікуйте свої продукти
VELFAC Louvre Panels
VELFAC
Заархівовано

VELFAC Louvre Panels

A louvre can be used in a fixed VELFAC 200 System panel or an opening VELFAC 500 System door to allow ventilation to a room or space behind e.g. computer server rooms or refuse stores. All louvres are supplied with flymesh. The louvre is incorporated within a sash in a similar way to a double-glazed unit, maintaining the sightlines. VELFAC louvre panels can be specified in 3 different ways: 1. without any internal boarding to allow permanent, open ventilation 2. with a single piece of fibre cement board to allow machining for mechanical ventilation or ducting 3. with a single piece of fibre cement board and a separate internal backboard with vapour barrier, which can be supplied with a veneer or paint finish. This allows the fitting of insulation and machining for mechanical ventilation or ducting.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер200_280
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2013-05-10
  • Номер видання3
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Матеріал допоміжнийAluminium
  • Розроблено вDenmark
  • Виготовлено вDenmark
Класифікація
  • Категорія BIMobjectВікно - Double Hung Windows
  • Класифікація IFCWindow
  • Назва UNSPSCWindows
  • Код UNSPSC301716