Публікуйте свої продукти
Wood Alu Frederiksberg Window Type 9
VELFAC

Wood Alu Frederiksberg Window Type 9

4.4 з 5 зірок4.4(7 відгуки)
VELFAC Classic windows in wood / aluminum is a window system specifically designed for window replacements in older buildings. Or for new houses in the old style. The series contains Dannebrog windows mansion windows, farmhouse windows and Frederiksberg windows. It is all windows with many fine craftsmanship details and bars. In VELFAC Classic, we have fostered the original qualities of the windows, as they did 200 years ago. Therefore, we include among others the windows of various shapes of vertical and transoms, asymmetrical design cross post, kvartstafprofilering of jamb, mullion and folding, halvstafprofilering of muntins and conservation of the original curved kitfals and water nose.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерclass_fred_type9
  • Сімейство продуктівVELFAC Classic
  • Група продуктівClassic windows
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2013-04-22
  • Номер видання3
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Матеріал допоміжнийExtruded Aluminum
  • Розроблено вДанія
  • Виготовлено вПольща
Класифікація
  • Категорія BIMobjectВікно - Single Hung Windows
  • Класифікація IFCWindow
  • Код за ETIMEC003536
  • Назва за ETIMWindow (complete with frame)
  • Назва UNSPSCWindows
  • Код UNSPSC301716
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98
  • Опис Uniclass 2015Window units
  • Код CSI MasterFormat 201408 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 13
  • Заголовок OmniClassMetal Windows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступність регіону

Європа
Данія
Швеція

Схожі продукти