Публікуйте свої продукти
VELFAC In Tilt and Turn Window
VELFAC

VELFAC In Tilt and Turn Window

Suitable for example, French balconies, as the exterior may be cleaned from inside. Opening angle side hung: 90 ° inwards. Opening bottom hung, tilting inward at the top (ventilation position). Available as 1-leaf or 2-leaf with the stop. 48mm 3-layer window.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерIn04_TTOL
  • Сімейство продуктівVELFAC In
  • Група продуктівWindows and casement doors
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2015-05-26
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Матеріал допоміжнийGlass
  • Розроблено вDenmark
  • Виготовлено вDenmark
Класифікація
  • Категорія BIMobjectВікно - Tilt and Turn Windows
  • Класифікація IFCDoor
  • Назва UNSPSCDoors
  • Код UNSPSC301715