Публікуйте свої продукти
VELFAC In Tilt and Turn Casement Door
VELFAC

VELFAC In Tilt and Turn Casement Door

The window's exterior can be cleaned from inside, as the frame is inbound. Opening angle side hung: 90 ° inwards. Opening bottom hung, tilting inward at the top (ventilation position). 1-leaf or 2-leaf with the stop. 48mm 3-layer window.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерIn34_TTBD
  • Сімейство продуктівVELFAC In
  • Група продуктівWindows and casement doors
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2015-05-26
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Матеріал допоміжнийGlass
  • Розроблено вDenmark
  • Виготовлено вDenmark
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Sets
  • Класифікація IFCDoor
  • Назва UNSPSCDoors
  • Код UNSPSC301715