Публікуйте свої продукти
VELFAC Ribo Entrance door
VELFAC Ribo Entrance door
VELFAC Ribo Entrance door
VELFAC Ribo Entrance door
VELFAC Ribo Entrance door
    VELFAC

    VELFAC Ribo Entrance door

    4.1 з 5 зірок4.1(7 відгуки)

    VELFAC Ribo entrance doors in wood / aluminium are suitable for light to medium use and are designed for installation where a medium strong door is required.

    Typical situations include main entrance for residential buildings and secondary entrance doors in public buildings or office blocks.

    Flush entrance doors are available in a number of external designs and can incorporate a range of glass apertures.

    Glazed entrance doors provide maximum daylight and can be divided by glazing bars with the resulting apertures glazed or panelled.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерriboentrancedoor
    • Сімейство продуктівVELFAC Ribo Alu
    • Група продуктівWindows and doors
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-12-15
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Матеріал допоміжнийAluminium
    • Розроблено вДанія
    • Виготовлено вПольща
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Sets
    • Класифікація IFCDoor
    • Назва UNSPSCDoors
    • Код UNSPSC301715
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_23
    • Опис Uniclass 2015Door frames and leaves
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

    Доступність регіону

    Європа