Публікуйте свої продукти
VELFAC 200 ENERGY - shaped elements - Revit family
VELFAC 200 ENERGY - shaped elements - Revit family
VELFAC 200 ENERGY - shaped elements - Revit family
VELFAC 200 ENERGY - shaped elements - Revit family
VELFAC 200 ENERGY - shaped elements - Revit family
VELFAC 200 ENERGY - shaped elements - Revit family
    VELFAC

    VELFAC 200 ENERGY - shaped elements - Revit family

    To complete VELFAC 200 ENERGY window system, we here present the options for oblique angles, curved heads, and completely round windows. 

    Some shapes can be produced with opening sashes - others only as fixed casements.

    Striking, uniform facades can be created as all units, fixed or opening, have identical sightlines. Find information about all the opening functions under VELFAC 200 ENERGY - Revit family.

    The robust construction since 1985 has been continuously developed and improved so that you get a proven and viable solution.

    Специфікація
      • Fixed or outward opening shaped windows in wood/aluminium
      • Extensive test programme
      • Uw value: down to 0.8 W/m²K
      • Glazing options: 48mm triple glazing
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерvelfac-200-energy-shaped-elements-revit-family
    • Сімейство продуктівVELFAC 200 ENERGY
    • Група продуктівShaped windows
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2022-09-15
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Матеріал допоміжнийExtruded Aluminum
    • Розроблено вДанія
    • Виготовлено вЛитва
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Fixed Frame Windows
    • Класифікація IFCWindow
    • Код за ETIMEC003536
    • Назва за ETIMWindow (complete with frame)
    • Назва UNSPSCWindows
    • Код UNSPSC301716
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98
    • Опис Uniclass 2015Window units
    • Номер OmniClass23-17 13 13
    • Заголовок OmniClassMetal Windows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступність регіону

    Європа
    Австрія
    Аландські Острови
    Албанія
    Андорра
    Бельгія
    Білорусь
    Болгарія
    Боснія і Герцеговина
    Ватикан
    Велика Британія
    Гернсі
    Гібралтар
    Греція
    Данія
    Джерсі
    Естонія
    Ірландія
    Ісландія
    Іспанія
    Італія
    Кіпр
    Латвія
    Литва
    Ліхтенштейн
    Люксембург
    Мальта
    Молдова
    Монако
    Нідерланди
    Німеччина
    Норвегія
    Острів Мен
    Північна Македонія
    Польща
    Португалія
    Росія
    Румунія
    Сан-Марино
    Сербія
    Словаччина
    Словенія
    Угорщина
    Україна
    Фарерські Острови
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Чорногорія
    Швейцарія
    Швеція
    Шпіцберген та Ян-Маєн

    Схожі продукти

    4.8 з 5 зірок 4.8 (38)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (19)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (48)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (36)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (17)