CFP is a fixed (non-opening) flat roof window with a double glazed unit and ISD dome top cover. The window is for installation into flat roofs between 0-15°. The base unit is made of white PVC while the dome is either acrylic or polycarbonate, therefore, giving a maintenance free finish.
CFP flat roof window is as energy efficient as any VELUX roof windows and boasts excellent insulation values.
The dome provides significant rain noise reduction and excellent sound insulation, whilst protecting the double glazed unit. It can be supplied as either clear or opaque.
VELUX roofwindows roofwindow roof windows roof window skylight skylights flatroof window flat roof window flat roofwindow
Доступність регіону
| Південна Америка | Європа | Океанія | Північна Америка | Азія |
|---|---|---|---|---|
Аргентина | Австрія | Австралія | Канада | Китай |
Чилі | Бельгія | Сполучені Штати | Туреччина | |
Білорусь | Японія | |||
Болгарія | ||||
Боснія і Герцеговина | ||||
Велика Британія | ||||
Данія | ||||
Естонія | ||||
Іспанія | ||||
Італія | ||||
Латвія | ||||
Литва | ||||
Нідерланди | ||||
Німеччина | ||||
Норвегія | ||||
Польща | ||||
Португалія | ||||
Росія | ||||
Румунія | ||||
Сербія | ||||
Словаччина | ||||
Словенія | ||||
Угорщина | ||||
Україна | ||||
Фінляндія | ||||
Франція | ||||
Хорватія | ||||
Чехія | ||||
Швейцарія | ||||
Швеція |