Публікуйте свої продукти
Single-Mini Dormer - Flashing
Single-Mini Dormer - Flashing
Single-Mini Dormer - Flashing
Single-Mini Dormer - Flashing
Single-Mini Dormer - Flashing
Single-Mini Dormer - Flashing
Single-Mini Dormer - Flashing
    VELUX roof windows

    Single-Mini Dormer - Flashing

    4.2 з 5 зірок4.2(6 відгуки)

    Add more space, daylight and openness to your home with a VELUX mini dormer. The mini dormer lifts the windows out of the roof to let in more light than a traditional dormer.

    • VELUX Mini Dormer is part of VELUX new product range, Space Makers
    • Increases the useable space under the sloped roof and creates a big impact from a boost of natural light
    • Comes as single, twin and triple (search for: "Twin/Triplet-Mini Dormer-Flashing")
    • Available for profiled roofing materials with kerb flashings EAW
    • Available for flat roofing materials with kerb flashing EAS
    • Insulated kerb elements

      • Kerb flashings EAS & EAZ can be installed in roof pitches between 20° and 75°
      • Kerb flashing EAW can be installed in roof pitches between 10° and 75°

       

      VELUX mini dormer dormer roofwindows roofwindow roof windows roof window skylight 

      Специфікація

      Технічна специфікація
      • Унікальний номерEAZ-S-W
      • Сімейство продуктівMini Dormer
      • Група продуктівSingle - Mini Dormer
      • ТипAssembly (multiple objects)
      • Дата публікації2025-01-21
      • Номер видання1
      Посилання
      Пов'язані
      • Матеріал основнийAluminium
      • Матеріал допоміжнийPlywood
      Класифікація
      • Категорія BIMobjectВікно - Слухове вікно
      • Класифікація IFCWindow
      • Назва UNSPSCFlashings
      • Код UNSPSC30151602
      • Код Uniclass 2015Pr_35_90_30
      • Опис Uniclass 2015Flashings and aprons
      • Код CSI MasterFormat 201407 62 00
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Flashing and Trim
      • Номер OmniClass23-13 41 13
      • Заголовок OmniClassRoof Flashings
      • Код CSI UniFormat IIB2020
      • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

      Доступність регіону

      Європа Азія