Публікуйте свої продукти
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing
    VELUX roof windows

    Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing

    3.6 з 5 зірок3.6(5 відгуки)

    Add more space, daylight and openness to your home with a VELUX mini dormer. The mini dormer lifts the windows out of the roof to let in more light than a traditional dormer. 

     • VELUX Mini Dormer is part of VELUX new product range, Space Makers
     • Increases the useable space under the sloped roof and creates a big impact from a boost of natural light
     • Comes as twin and triple
     • Available for profiled roofing materials with kerb flashings EAW
     • Available for flat roofing materials with kerb flashing EAS
     
    • Kerb flashings EAS & EAZ can be installed in roof pitches between 20° and 75°
    • Kerb flashing EAW can be installed in roof pitches between 10° and 75°

     

    VELUX mini dormer dormer roofwindows roofwindow roof windows roof window skylight 

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерEAZ-W-S-U
    • Сімейство продуктівMini Dormer
    • Група продуктівTwin-Triplet Mini dormer
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2025-01-21
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийPlywood
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Слухове вікно
    • Класифікація IFCWindow
    • Назва UNSPSCFlashings
    • Код UNSPSC30151602
    • Код Uniclass 2015Pr_35_90_30
    • Опис Uniclass 2015Flashings and aprons
    • Код CSI MasterFormat 201407 62 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Flashing and Trim
    • Номер OmniClass23-13 41 13
    • Заголовок OmniClassRoof Flashings
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступність регіону

    Європа Азія