Публікуйте свої продукти
Classic Conservation roof window - GVR
Classic Conservation roof window - GVR
Classic Conservation roof window - GVR
Classic Conservation roof window - GVR
Classic Conservation roof window - GVR
Classic Conservation roof window - GVR
Classic Conservation roof window - GVR
Classic Conservation roof window - GVR
Classic Conservation roof window - GVR
Classic Conservation roof window - GVR
    VELUX roof windows

    Classic Conservation roof window - GVR

    4.0 з 5 зірок4.0(5 відгуки)

    This product is subject to regional limitations, please check availability on the "regions" tab.

    VELUX conservation roof window GVR is designed for historic buildings, yet provides modern features and good thermal performance for a pleasant indoor climate in inhabited rooms. The conservation roof window complements most traditional interiors with its wooden internal frame and lining. Available with exterior frame and flashing parts in copper or zinc for perfect integration in traditional roofs. 

    VELUX roofwindows roofwindow roof windows roof window skylight skylights

    Специфікація
    • Available sizes:
      3K 2 - 495mmx550mm (WxH)
      3k 3 - 495mmx800mm (WxH)

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерGVR
    • Сімейство продуктівConservation
    • Група продуктівManual bottom operated
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-08-06
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPine
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вDenmark
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Слухове вікно
    • Класифікація IFCWindow
    • Код за ETIMEC003112
    • Назва за ETIMSkylight
    • Код Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Опис Uniclass 2015Roof window systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 61 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 23
    • Заголовок OmniClassRoof Windows