Публікуйте свої продукти
Contraflam Liteflam Fire Rated Glass Floor Systems
Contraflam Liteflam Fire Rated Glass Floor Systems
    Vetrotech Saint-Gobain NA US
    Заархівовано

    Contraflam Liteflam Fire Rated Glass Floor Systems

    Contraflam LITEFLAM® fire rated glass floors and walkable skylights assist architects by providing the vision to create open
    light filled spaces that bring natural light deep into a building. Whether you need expansive light from roof plazas or down to subterranean levels or providing glass bridges in atrium spaces which require fire separations Contraflam LITEFLAM® glass floors/skylights Vetrotech and Greenlite Glass can assist with your fire-rated floor design needs.

    Keywords: Fire Rated Glass Floor Systems

    Специфікація
    • Keywords: Fire Rated Glass Floor Systems

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерvetrotech-liteflam
    • Сімейство продуктівFloor
    • Група продуктівLite flam
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-05-15
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGlass
    • Матеріал допоміжнийSteel
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Glass & Glazing
    • Класифікація IFCWindow
    • Код Uniclass 2015Ss_25_60_35
    • Опис Uniclass 2015Glazing systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 88 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire-Resistant Glazing
    • Номер OmniClass23-13 33 21 19
    • Заголовок OmniClassAll-Glass Entrances
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION