Публікуйте свої продукти
DOTS 4665 Design Martín Azúa
DOTS 4665 Design Martín Azúa
DOTS 4665 Design Martín Azúa
DOTS 4665 Design Martín Azúa
    Vibia

    DOTS 4665 Design Martín Azúa

    Compact, glowing circles trace points of light across the wall with the Dots collection. Deployed alone like a sparkling jewel or in combination to create a glowing galaxy, the Dots wall luminaires provide personalised lighting solutions in four styles: A graphic, directional lamp, a reading light, and two versions of ambient lamps. Connecting a space with their intimate landscape of beams and halos, they create a melody of light like musical notes in concert with one another.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерvibia-dots-4665
    • Сімейство продуктівLuminaries for Internal Lighting
    • Група продуктівWall mounted
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-03-09
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийABS
    • Матеріал допоміжнийAluminium
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Wall Mounted
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код за ETIMEC002892
    • Назва за ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Південна Америка Океанія