Публікуйте свої продукти
KONTORNO 6414 Design Sebastian Herkner
Vibia

KONTORNO 6414 Design Sebastian Herkner

Providing a framework for light, the Kontorno wall lamp is an elegant stage setting for its linear light source. The large-scale sconce is defined by a sleek black frame imbedded with LEDs. It combines with a handblown opaline glass diffuser or a rounded metal reflector, the pure volumes balanced within the graphic geometric architecture. With the cylindrical glass diffuser, Kontorno lamp generates a warm, 360-degree glow as if from a fire. When paired with the reflector’s curved sheet, it lends the ambient look of raining light.
Специфікація
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерvibia-kontorno-6414-ul-certificate
  • Сімейство продуктівLuminaires for Internal Lighting
  • Група продуктівWall mounted
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-11-13
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Матеріал допоміжнийGlass
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Wall Mounted
  • Класифікація IFCLight Fixture
  • Код за ETIMEC002892
  • Назва за ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Заголовок OmniClassLighting Fixtures

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Пуерто-Рико
Сполучені Штати

Схожі продукти