Публікуйте свої продукти
MERIDIANO 4720 Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal
Vibia

MERIDIANO 4720 Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal

Meridiano is an outdoor lamp that boasts different functions, where matter and light are integrated in a single body. Designed by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal, it is known for its design to integrate the play of light and shadow. Available in three colors: beige, green and off-white.
Специфікація
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерvibia-meridiano-4720
  • Сімейство продуктівLuminaries for External Lighting
  • Група продуктівOutdoor
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-07-06
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Wall Mounted
  • Класифікація IFCLight Fixture
  • Код за ETIMEC002892
  • Назва за ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Назва UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Код UNSPSC391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Опис Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Заголовок OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Пуерто-Рико
Сполучені Штати

Схожі продукти