Публікуйте свої продукти
OUT 4275 Design Víctor Carrasco
OUT 4275 Design Víctor Carrasco
OUT 4275 Design Víctor Carrasco
OUT 4275 Design Víctor Carrasco
OUT 4275 Design Víctor Carrasco
OUT 4275 Design Víctor Carrasco
    Vibia

    OUT 4275 Design Víctor Carrasco

    A romantic response to the global transition to life outside, the Out floor lamp brings the intimacy of indoor lighting outdoors. Suitable for illuminating a table or meeting point, and evocative of a flower bending with the weight of its petals in summer, this luminaire emanates with a soft, diffuse downlight, its source obscured by a translucent diffuser. Coated in a matte finish that grants a certain tenderness, the Out outdoor lamp’s design is enhanced by six earthy and natural tones.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерvibia-out-4275
    • Сімейство продуктівLuminaires for Outdoor Lighting
    • Група продуктівFloor luminaire
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-03-17
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийStainless steel
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Floor Mounted
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код за ETIMEC000300
    • Назва за ETIMFloor luminaire
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Південна Америка Океанія