Публікуйте свої продукти
PALMA 3714 Design by Antoni Arola
Vibia

PALMA 3714 Design by Antoni Arola

The Palma collection, designed by Antoni Arola, includes wall lights, pendants. Its timeless sphere of light evolves towards the organic. Known for its combinatation of lighting and vegitation, it includes hand blown glass spheres paired with a suspended planter. Slightly flattened like the shape of the Earth, it gives off a warm and adjustable LED light source.
Специфікація
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерvibia-palma-3714
  • Сімейство продуктівLuminaries for Internal Lighting
  • Група продуктівWall Fixture
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-07-06
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вSpain
  • Виготовлено вSpain
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Wall Mounted
  • Класифікація IFCLight Fixture
  • Код за ETIMEC002892
  • Назва за ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Назва UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Код UNSPSC391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Опис Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Заголовок OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступність регіону

Північна Америка