Публікуйте свої продукти
9500 - 43
9500 - 43
    Vibieffe

    9500 - 43

    An unusual but extremely distinguishing shape. Geometrical lines intentionally inspired by prisms make these products stand out in the complex scene of complements. They are available in steel or varnished metal.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер950043
    • Сімейство продуктівFurniture
    • Група продуктівTables
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2012-09-19
    • Номер видання1
    • Висота (мм)450
    • Ширина (мм)300
    • Глибина (мм)300
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Столи
    • Класифікація IFCFurniture
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Опис Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Код CSI MasterFormat 201412 58 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Coffee Tables
    • Номер OmniClass23-21 23 15
    • Заголовок OmniClassResidential Tables
    • Код CSI UniFormat IIE2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings