Публікуйте свої продукти
Roughneck Cell Camera
Vicon

Roughneck Cell Camera

Network Specialty Cameras

Roughneck Cell Cameras


  • High-security 1080P resolution camera
  • Integrated housing, camera, lens, and IR illuminators
  • Designed specifically for use in custodial suites and prison cells
  • H.264, MPEG-4 and M-JPEG compression
  • ONVIF certified
Технічна специфікація
  • Унікальний номерvicon-v15ccm-1r-2
  • Сімейство продуктівCameras
  • Група продуктівNetwork Specialty Cameras
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-06-05
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийStainless steel
  • Матеріал допоміжнийPolycarbonate
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Security, Cameras & Accessories
  • Код Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Опис Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Код CSI MasterFormat 201411 97 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Security Equipment
  • Номер OmniClass23-29 11 00
  • Заголовок OmniClassSecurity Detection and Monitoring
  • Код CSI UniFormat IID5030
  • Заголовок CSI UniFormat IICommunications & Security