Публікуйте свої продукти
V2100D Roughneck Dome Cameras
Vicon

V2100D Roughneck Dome Cameras

4.8 з 5 зірок4.8(35 відгуки)
Vicon’s Roughneck Dome Camera is available in a 5 MP model. This NDAA/GSA/TAA compliant camera offers 120 dB WDR along with nearly 100 ft of IR range to ensure your security operation maintains the highest video quality even in the harshest lighting scenarios.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерvicon-v2100d-domes
  • Сімейство продуктівCameras
  • Група продуктівNetwork Dome Cameras
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-09-29
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Матеріал допоміжнийPolycarbonate
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Security, Cameras & Accessories
  • Код Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Опис Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Номер OmniClass23-29 11 00
  • Заголовок OmniClassSecurity Detection and Monitoring
  • Код CSI UniFormat IID5030
  • Заголовок CSI UniFormat IICommunications & Security