Публікуйте свої продукти
Aspen Quartz Countertop
Aspen Quartz Countertop
Aspen Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Aspen Quartz Countertop

    VICOSTONE Aspen weaves together layers of gold and light-gray veins resembling the look of snowy woodlands. Smooth transitions between meshes of veins inspired by natural Arabescato marble create a realistic visual depth suited for any design style.

    Специфікація
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерaspen-quartz-countertop
    • Сімейство продуктівNatural Collection
    • Група продуктівAspen BQ8400
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-06-15
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)65
    • Ширина (у дюймах)130
    Пов'язані
    • Матеріал основнийQuartz
    • Розроблено вVietnam
    • Виготовлено вVietnam
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectКухня - Стільниці
    • Класифікація IFCCovering
    • Код за ETIMEC010182
    • Назва за ETIMNatural stone tile
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Опис Uniclass 2015Counter tops
    • Код CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Номер OmniClass23-21 19 15
    • Заголовок OmniClassSpecialty Casework