Публікуйте свої продукти
Delicato Quartz Countertop
Delicato Quartz Countertop
Delicato Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Delicato Quartz Countertop

    Delicato transports you to a tranquil glacial lake in the middle of winter. Meshed veins like nets of snowflakes frozen together in the layered ice surround white veins like delicate cracks in the surface.
    Специфікація
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерdelicato-quartz-countertop
    • Сімейство продуктівNatural Collection
    • Група продуктівDelicato BQ8629
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-05-06
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)65
    • Ширина (у дюймах)130
    Пов'язані
    • Матеріал основнийQuartz
    • Розроблено вVietnam
    • Виготовлено вVietnam
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectКухня - Стільниці
    • Класифікація IFCCovering
    • Код за ETIMEC010182
    • Назва за ETIMNatural stone tile
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Опис Uniclass 2015Counter tops
    • Код CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Номер OmniClass23-21 19 15
    • Заголовок OmniClassSpecialty Casework
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
    4.0 з 5 зірок 4.0 (13)
    3.7 з 5 зірок 3.7 (7)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (5)