Публікуйте свої продукти
Merazo Quartz Countertop
Merazo Quartz Countertop
Merazo Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Merazo Quartz Countertop

    Inspired by natural Calacatta marble, Vicostone Merazo has a deep and modern look. Featuring a warm background with a cool-white quartzite-look vein pattern, this design is luxurious and versatile for interiors.
    Специфікація
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерmerazo-quartz-countertop
    • Сімейство продуктівExotic Collection
    • Група продуктівMerazo BQ9800
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-06-16
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)65
    • Ширина (у дюймах)130
    Пов'язані
    • Матеріал основнийQuartz
    • Розроблено вВʼєтнам
    • Виготовлено вВʼєтнам
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectКухня - Стільниці
    • Класифікація IFCCovering
    • Код за ETIMEC010182
    • Назва за ETIMNatural stone tile
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Опис Uniclass 2015Counter tops
    • Код CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Номер OmniClass23-21 19 15
    • Заголовок OmniClassSpecialty Casework

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Ангілья
    Антигуа і Барбуда
    Аруба
    Багамські Острови
    Барбадос
    Беліз
    Бермудські Острови
    Британські Віргінські острови
    Віргінські Острови (США)
    Гаїті
    Гваделупа
    Гватемала
    Гондурас
    Гренада
    Гренландія
    Домініка
    Домініканська Республіка
    Кайманові Острови
    Канада
    Карибські Нідерланди
    Коста-Рика
    Куба
    Кюрасао
    Мартиніка
    Мексика
    Монтсеррат
    Нікарагуа
    Острови Теркс і Кайкос
    Панама
    Пуерто-Рико
    Сальвадор
    Сен-Бартелемі
    Сен-Мартен
    Сен-Пʼєр і Мікелон
    Сент-Вінсент і Гренадіни
    Сент-Кітс і Невіс
    Сент-Люсія
    Сінт-Мартен
    Сполучені Штати
    Тринідад і Тобаго
    Ямайка

    Схожі продукти

    4.7 з 5 зірок 4.7 (9)
    4.1 з 5 зірок 4.1 (14)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (5)