Публікуйте свої продукти
Tartufo Quartz Countertop
Tartufo Quartz Countertop
Tartufo Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Tartufo Quartz Countertop

    Inspired by the concrete looking in modern designs or bold urban-industrial style, Vicostone Tartufo is even more unique with veins on the dark gray background.
    Специфікація
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2cm (3/4")

      3cm (1 1/6")

      FINISH TYPES

      Honed

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерtartufo-quartz-countertop
    • Сімейство продуктівNatural Collection
    • Група продуктівTartufo BQ8863
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-06-16
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)65
    • Ширина (у дюймах)130
    Пов'язані
    • Матеріал основнийQuartz
    • Розроблено вVietnam
    • Виготовлено вVietnam
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectКухня - Стільниці
    • Класифікація IFCCovering
    • Код за ETIMEC010182
    • Назва за ETIMNatural stone tile
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Опис Uniclass 2015Counter tops
    • Код CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Номер OmniClass23-21 19 15
    • Заголовок OmniClassSpecialty Casework

    Доступність регіону

    Північна Америка
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
    4.0 з 5 зірок 4.0 (13)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (9)
    3.7 з 5 зірок 3.7 (7)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (5)