Публікуйте свої продукти
Vic Ansi Class 300 Flange Adapter Nipple 846R
Victaulic
Заархівовано

Vic Ansi Class 300 Flange Adapter Nipple 846R

Vic 846r flange adapter nipple
Технічна специфікація
  • Унікальний номерvictaulic-no-846r-flange-adapter-nipple
  • Сімейство продуктівPiping Methods
  • Група продуктівPipework Fittings
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації1917-11-09
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийCarbon Steel
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Труби
  • Класифікація IFCPipe Fitting
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Опис Uniclass 2015Pipe fitting
  • Код CSI MasterFormat 201440 79 66
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Заголовок OmniClassPipe Fittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings

Схожі продукти

4.3 з 5 зірок 4.3 (12)
4.5 з 5 зірок 4.5 (40)
4.7 з 5 зірок 4.7 (37)
4.8 з 5 зірок 4.8 (19)