Публікуйте свої продукти
TA Manual Balancing Valve with Grooved Ends - Series 789
Victaulic
Заархівовано

TA Manual Balancing Valve with Grooved Ends - Series 789

Reliable, simple and cost effective, for precise flow measurement and balancing. Drain/Fill/Vent connection for zone or entire system. Can be installed in any position.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерvictaulic-series_789
  • Сімейство продуктівPiping Methods
  • Група продуктівAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2013-09-04
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийCarbon Steel
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCValve
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Опис Uniclass 2015Control valves
  • Код CSI MasterFormat 201435 20 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hydraulic Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Заголовок OmniClassValves