Публікуйте свої продукти
4504X-1/M Audio module - 1 button for IPure system
4504X-1/M Audio module - 1 button for IPure system
4504X-1/M Audio module - 1 button for IPure system
4504X-1/M Audio module - 1 button for IPure system
4504X-1/M Audio module - 1 button for IPure system
4504X-1/M Audio module - 1 button for IPure system
    Videx Electronics S.p.A.

    4504X-1/M Audio module - 1 button for IPure system

    Speaker unit module for IPure system. Depending on the speaker unit version it can include zero, one or two call push buttons. Art. 4504X versions are also equipped with a built-in proximity key reader.
    Hardware features:
    • The transmitting amplifier and microphone.
    • The receiving amplifier.
    • Two relay outputs to enable electric lock and an additional service (3 contacts each: common, normally open and normally closed).
    • The call buttons from 0 to a maximum of 2 depending on the module version.
    • The illumination LEDs for the card name holder.

    Electronics_Communication_Videx_Module_4504X-1-M.rfa is suitable with Flush/Surface wall installation kit for 4000 series digital call station and 4045/M expansion module.

    For a standalone use of the 4504X-1/M Audio module please use the file Electronics_Communication_Videx_4504X-1-M.rfa

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер4504X-1-M
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2024-03-11
    • Номер видання1
    • Висота (мм)120
    • Ширина (мм)103
    • Глибина (мм)44
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Communication