Публікуйте свої продукти
Construction Roof Viriyalohakij Metal Sheet VMT-11
Construction Roof Viriyalohakij Metal Sheet VMT-11
Construction Roof Viriyalohakij Metal Sheet VMT-11

    Construction Roof Viriyalohakij Metal Sheet VMT-11

    VMT-11 Interior Metal Sheet Inspired by the design of shipping containers, it has a modern, unique design that emphasizes strength and durability. It stands out with sharp and beautiful waves according to industrial standards. It is highly durable in all weather conditions.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерConstruction_Roof_Viriyalohakij_Metal_Sheet_VMT-11
    • Сімейство продуктівConstruction
    • Група продуктівMetal Sheet
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2025-02-27
    • Номер видання1
    • Висота (мм)20
    • Ширина (мм)130
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Розроблено вThailand
    • Виготовлено вThailand
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
    • Номер OmniClass23-13 39 00
    • Заголовок OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings

    Доступність регіону

    Азія
    Armenia
    Azerbaijan
    Bangladesh
    Bhutan
    British Indian Ocean Territory
    Brunei
    Cambodia
    China
    Christmas Island
    Cocos (Keeling) Islands
    Georgia
    Hong Kong
    India
    Indonesia
    Japan
    Kazakhstan
    Kyrgyzstan
    Laos
    Macau
    Malaysia
    Maldives
    Mongolia
    Myanmar (Burma)
    Nepal
    North Korea
    Pakistan
    Philippines
    Singapore
    South Korea
    Sri Lanka
    Taiwan
    Tajikistan
    Thailand
    Turkmenistan
    Uzbekistan
    Vietnam

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit