Публікуйте свої продукти
Construction_Roof_Viriyalohakij_Metal Sheet_VMT-11-Stone Brown

Construction_Roof_Viriyalohakij_Metal Sheet_VMT-11-Stone Brown

VMT-11 Interior Metal Sheet Inspired by the design of shipping containers, it has a modern, unique design that emphasizes strength and durability. It stands out with sharp and beautiful waves according to industrial standards. It is highly durable in all weather conditions.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерConstruction_Roof_Viriyalohakij_MetalSheet_VMT-11-StoneBrown
  • Сімейство продуктівConstruction
  • Група продуктівMetal Sheet
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2025-03-14
  • Номер видання1
  • Висота (мм)20
  • Ширина (мм)130
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Розроблено вThailand
  • Виготовлено вThailand
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
  • Номер OmniClass23-13 39 00
  • Заголовок OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings

Доступність регіону

Азія