Публікуйте свої продукти
Construction_Roof_Viriyalohakij_Metal Sheet_VMT-25-650

Construction_Roof_Viriyalohakij_Metal Sheet_VMT-25-650

VMT-25-650 Metal Sheet Inspired by seamless sheet connections, this design ensures a smooth and flawless appearance while maintaining exceptional strength and durability in all weather conditions. With a modern and distinctive aesthetic, it is suitable for both exterior and interior applications, offering lasting beauty and performance. Additionally, it provides superior corrosion resistance for enhanced longevity.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерConstruction_Roof_Viriyalohakij_MetalSheet_VMT-25-650
  • Сімейство продуктівConstruction
  • Група продуктівMetal Sheet
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2025-03-14
  • Номер видання1
  • Висота (мм)25
  • Ширина (мм)650
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Розроблено вThailand
  • Виготовлено вThailand
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
  • Номер OmniClass23-13 39 00
  • Заголовок OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings

Доступність регіону

Азія