Публікуйте свої продукти
Basin - Semi-Recessed Basin - Zentrum Series - VitrA
Basin - Semi-Recessed Basin - Zentrum Series - VitrA
Basin - Semi-Recessed Basin - Zentrum Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Basin - Semi-Recessed Basin - Zentrum Series - VitrA

    Zentrum series that is functional and ergonomic with every direction ,offers bathroom with practical, aesthetic and functional due sinks offered in different sizes, Washbasin in 45-55-60-65 cm width and a half counter options are available. Zentrum Washbasin with non Water splashing with deep inside containers, provides a clean area of use.

    Product code: 5635B003-0001

    Специфікація
    • Zentrum Recessed Basin, 50cm with Middle Tap Hole, with Overflow Holes

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер5635B003-0001
    • Сімейство продуктівSanitaryware & Complementary Products
    • Група продуктівWashBasins
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-02-10
    • Номер видання1
    • Висота (мм)165
    • Ширина (мм)495
    • Глибина (мм)425
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Матеріал допоміжнийVitreous china
    • Розроблено вТуреччина
    • Виготовлено вТуреччина
    • Вага нетто (кг)12.63
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011550
    • Назва за ETIMWashbasin
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Опис Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Заголовок OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IID20
    • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Океанія