Публікуйте свої продукти
Wash Basin - Bowl - Metropol Series - VitrA
Wash Basin - Bowl - Metropol Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Wash Basin - Bowl - Metropol Series - VitrA

    VitrA Metropole Countertop Bowl Without Tap Hole - With Overflow Hole - 40cm - White

    Product code: 5666B003-0012

    VitrA Metropole Countertop Bowl Without Tap Hole - Without Overflow Hole - 40cm - White

    Product code: 5666B003-0016

    VitrA Metropole Undercounter Washbasin Without Tap Hole - With Overflow Hole - 37cm - White

    Product code: 5666B003-1082

    VitrA Metropole Undercounter Washbasin Without Tap Hole - Without Overflow Hole - 37cm - White

    Product code: 5666B003-1083

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер5666
    • Сімейство продуктівSanitaryware & Complementary Products
    • Група продуктівWashBasins
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-01-15
    • Номер видання1
    • Висота (мм)165
    • Ширина (мм)400
    • Глибина (мм)400
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Матеріал допоміжнийVitreous china
    • Розроблено вТуреччина
    • Виготовлено вТуреччина
    • Вага нетто (кг)11.2
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011550
    • Назва за ETIMWashbasin
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Опис Uniclass 2015Counter top wash basins
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Заголовок OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IID20
    • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Океанія