Публікуйте свої продукти
Sink - 22" - Double Bowl Dual Mount Sink - VitrA
Sink - 22" - Double Bowl Dual Mount Sink - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Sink - 22" - Double Bowl Dual Mount Sink - VitrA

    Sink - 22inch - Double Bowl Dual Mount Sink - VitrA 


    Product code: 5938

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер5938
    • Сімейство продуктівSanitaryware & Complementary Products
    • Група продуктівSink
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-08-22
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)7.9
    • Ширина (у дюймах)22
    • Глибина (у дюймах)18.1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Матеріал допоміжнийCeramics
    • Розроблено вTürkiye
    • Виготовлено вTürkiye
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectКухня - раковини
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011315
    • Назва за ETIMKitchen sink
    • Назва UNSPSCSinks
    • Код UNSPSC30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Опис Uniclass 2015Sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Заголовок OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit