Публікуйте свої продукти
Mirror - Illuminated From Top And Bottom - 120cm - Brite Series - VitrA
Mirror - Illuminated From Top And Bottom - 120cm - Brite Series - VitrA
Mirror - Illuminated From Top And Bottom - 120cm - Brite Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Mirror - Illuminated From Top And Bottom - 120cm - Brite Series - VitrA

    Mirror - Illuminated From Top And Bottom - 120cm - Brite Series - VitrA

    Product Code : 61304

    Специфікація
    • Illuminated Mirror

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер61304
    • Сімейство продуктівBathroom Furniture
    • Група продуктівMirrors
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-03-22
    • Номер видання1
    • Висота (мм)700
    • Ширина (мм)1200
    • Глибина (мм)40
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGlass
    • Розроблено вTürkiye
    • Виготовлено вTürkiye
    • Вага нетто (кг)16
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Mirrors
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC010550
    • Назва за ETIMMirror
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Опис Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Номер OmniClass23-21 37 13 15
    • Заголовок OmniClassMirrors
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Океанія
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
    4.5 з 5 зірок 4.5 (69)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (81)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (34)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (5)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (8)