Публікуйте свої продукти
Shelf - 55cm - Plural Series - VitrA
Shelf - 55cm - Plural Series - VitrA
Shelf - 55cm - Plural Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Shelf - 55cm - Plural Series - VitrA

    Plural Shelf, 55 cm, American Walnut

    Product code: 64060 - 64061

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер64060-64061
    • Сімейство продуктівBathroom Furniture
    • Група продуктівShelfs
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-01-29
    • Номер видання1
    • Висота (мм)30
    • Ширина (мм)550
    • Глибина (мм)160
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Розроблено вТуреччина
    • Виготовлено вТуреччина
    • Вага нетто (кг)1.8
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Код за ETIMEC011163
    • Назва за ETIMShelf
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_77
    • Опис Uniclass 2015Shelf units
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-31 25 00
    • Заголовок OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Океанія
    Австрія
    Азербайджан
    Алжир
    Австралія
    Аландські Острови
    Афганістан
    Ангола
    Американське Самоа
    Албанія
    Бангладеш
    Бенін
    Вануату
    Андорра
    Бахрейн
    Ботсвана
    Віддалені острови США
    Бельгія
    Британська територія в Індійському океані
    Буркіна-Фасо
    Гуам
    Білорусь
    Бруней
    Бурунді
    Кірибаті
    Болгарія
    Бутан
    Габон
    Маршаллові Острови
    Боснія і Герцеговина
    Вʼєтнам
    Гамбія
    Мікронезія
    Ватикан
    Вірменія
    Гана
    Науру
    Велика Британія
    Гонконг
    Гвінея
    Ніуе
    Гернсі
    Грузія
    Гвінея-Бісау
    Нова Зеландія
    Гібралтар
    Ємен
    Джибуті
    Нова Каледонія
    Греція
    Ізраїль
    Екваторіальна Гвінея
    Острів Норфолк
    Данія
    Індія
    Еритрея
    Острови Кука
    Джерсі
    Індонезія
    Есватіні
    Острови Піткерн
    Естонія
    Ірак
    Ефіопія
    Палау
    Ірландія
    Іран
    Єгипет
    Папуа-Нова Гвінея
    Ісландія
    Йорданія
    Замбія
    Північні Маріанські Острови
    Іспанія
    Казахстан
    Західна Сахара
    Самоа
    Італія
    Камбоджа
    Зімбабве
    Соломонові Острови
    Кіпр
    Катар
    Кабо-Верде
    Тимор-Лешті
    Латвія
    Киргизстан
    Камерун
    Токелау
    Литва
    Китай
    Кенія
    Тонга
    Ліхтенштейн
    Кокосові (Кілінг) Острови
    Комори
    Тувалу
    Люксембург
    Кувейт
    Конго – Браззавіль
    Уолліс і Футуна
    Мальта
    Лаос
    Конго – Кіншаса
    Фіджі
    Молдова
    Ліван
    Кот-дʼІвуар
    Французька Полінезія
    Монако
    Мʼянма (Бірма)
    Лесото
    Нідерланди
    Макао
    Ліберія
    Німеччина
    Малайзія
    Лівія
    Норвегія
    Мальдіви
    Маврикій
    Острів Мен
    Монголія
    Мавританія
    Північна Македонія
    Непал
    Мадагаскар
    Польща
    Обʼєднані Арабські Емірати
    Майотта
    Португалія
    Оман
    Малаві
    Росія
    Острів Різдва
    Малі
    Румунія
    Пакистан
    Марокко
    Сан-Марино
    Палестина
    Мозамбік
    Сербія
    Південна Корея
    Намібія
    Словаччина
    Північна Корея
    Нігер
    Словенія
    Саудівська Аравія
    Нігерія
    Угорщина
    Сирія
    Острів Святої Єлени
    Україна
    Сінгапур
    Південний Судан
    Фарерські Острови
    Таджикистан
    Південно-Африканська Республіка
    Фінляндія
    Таїланд
    Реюньйон
    Франція
    Тайвань
    Руанда
    Хорватія
    Туреччина
    Сан-Томе і Принсіпі
    Чехія
    Туркменістан
    Сейшельські Острови
    Чорногорія
    Узбекистан
    Сенегал
    Швейцарія
    Філіппіни
    Сомалі
    Швеція
    Шрі-Ланка
    Судан
    Шпіцберген та Ян-Маєн
    Японія
    Сьєрра-Леоне
    Танзанія
    Того
    Туніс
    Уганда
    Центральноафриканська Республіка
    Чад