Публікуйте свої продукти
Washbasin Unit - 65cm - With One Drawer - 1 Tap Holes - Valarte Neo Series - VitrA
Washbasin Unit - 65cm - With One Drawer - 1 Tap Holes - Valarte Neo Series - VitrA
Washbasin Unit - 65cm - With One Drawer - 1 Tap Holes - Valarte Neo Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Washbasin Unit - 65cm - With One Drawer - 1 Tap Holes - Valarte Neo Series - VitrA

    Washbasin Unit - 65cm - With One Drawer - 1 Tap Holes - Valarte Neo Series - VitrA

    Colours : Retro Green

    Product code: 65814 

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер65814
    • Сімейство продуктівBathroom Furniture
    • Група продуктівWashbasin Unit
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-02-08
    • Номер видання1
    • Висота (мм)780
    • Ширина (мм)595
    • Глибина (мм)505
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Розроблено вTürkiye
    • Виготовлено вTürkiye
    • Вага нетто (кг)30
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Compound Units
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC010013
    • Назва за ETIMBathroom vanity
    • Назва UNSPSCCabinets
    • Код UNSPSC30161801
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Опис Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-19 31 17 13
    • Заголовок OmniClassLavatory Units
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Океанія