Публікуйте свої продукти
Urinal-BackWaterInlet-VitrA
Urinal-BackWaterInlet-VitrA
Urinal-BackWaterInlet-VitrA
    VitrA Bathrooms

    Urinal-BackWaterInlet-VitrA

    Arkitekt Urinal Lid without Holes, Back Water Inlet, Back Output

    VitrA offers urinals options that complete aesthetic and functional integrity compatible with different series.

    Water Saving
    Green Building Certification

    Product code: 6663B003-0199

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер6663
    • Сімейство продуктівSanitaryware & Complementary Products
    • Група продуктівUrinals
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-12-17
    • Номер видання1
    • Висота (мм)575
    • Ширина (мм)365
    • Глибина (мм)350
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Матеріал допоміжнийVitreous china
    • Розроблено вTürkiye
    • Виготовлено вTürkiye
    • Вага нетто (кг)16.83
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Urinals
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC010235
    • Назва за ETIMUrinal
    • Назва UNSPSCUrinals
    • Код UNSPSC30181506
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Опис Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
    • Номер OmniClass23-31 21 00
    • Заголовок OmniClassUrinals
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Океанія