Публікуйте свої продукти
Washbasin Unit - 80cm - With1Drawer - Metropole Edge Series - VitrA
VitrA Bathrooms

Washbasin Unit - 80cm - With1Drawer - Metropole Edge Series - VitrA

Washbasin Unit - 80cm - With 1 Drawer - Vitra - Metropole Edge Series

Light oak

Product code: 67345

Специфікація


Технічна специфікація
  • Унікальний номер67345
  • Сімейство продуктівBathroom Furniture
  • Група продуктівWashbasin Unit
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-07-04
  • Номер видання1
  • Висота (мм)600
  • Ширина (мм)800
  • Глибина (мм)490
Пов'язані
  • Матеріал основнийMDF
  • Розроблено вTürkiye
  • Виготовлено вTürkiye
  • Вага нетто (кг)23
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Compound Units
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Код за ETIMEC011381
  • Назва за ETIMBathroom furniture set
  • Назва UNSPSCCabinets
  • Код UNSPSC30161801
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Опис Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Номер OmniClass23-31 25 13
  • Заголовок OmniClassBathroom Cabinets
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Доступність регіону

Європа Азія Африка Океанія
Åland Islands
Afghanistan
Algeria
American Samoa
Albania
Armenia
Angola
Australia
Andorra
Azerbaijan
Benin
Cook Islands
Austria
Bahrain
Botswana
Federated States of Micronesia
Belarus
Bangladesh
Burkina Faso
Fiji
Belgium
Bhutan
Burundi
French Polynesia
Bosnia and Herzegovina
British Indian Ocean Territory
Cameroon
Guam
Bulgaria
Brunei
Cape Verde
Kiribati
Croatia
Cambodia
Central African Republic
Marshall Islands
Cyprus
China
Chad
Nauru
Czech Republic
Christmas Island
Comoros
New Caledonia
Denmark
Cocos (Keeling) Islands
Côte d'Ivoire
New Zealand
Estonia
Georgia
Democratic Republic of the Congo
Niue
Faroe Islands
Hong Kong
Djibouti
Norfolk Island
Finland
India
Egypt
Northern Mariana Islands
France
Indonesia
Equatorial Guinea
Palau
Germany
Iran
Eritrea
Papua New Guinea
Gibraltar
Iraq
Eswatini
Pitcairn Islands
Greece
Israel
Ethiopia
Samoa
Guernsey
Japan
Gabon
Solomon Islands
Hungary
Jordan
Ghana
Timor-Leste
Iceland
Kazakhstan
Guinea
Tokelau
Ireland
Kuwait
Guinea-Bissau
Tonga
Isle of Man
Kyrgyzstan
Kenya
Tuvalu
Italy
Laos
Lesotho
United States Minor Outlying Islands
Jersey
Lebanon
Liberia
Vanuatu
Latvia
Macau
Libya
Wallis and Futuna
Liechtenstein
Malaysia
Madagascar
Lithuania
Maldives
Malawi
Luxembourg
Mongolia
Mali
Malta
Myanmar (Burma)
Mauritania
Moldova
Nepal
Mauritius
Monaco
North Korea
Mayotte
Montenegro
Oman
Morocco
Netherlands
Pakistan
Mozambique
North Macedonia
Palestine
Namibia
Norway
Philippines
Niger
Poland
Qatar
Nigeria
Portugal
Saudi Arabia
Republic of the Congo
Romania
Singapore
Reunion
Russia
South Korea
Rwanda
San Marino
Sri Lanka
Saint Helena
Serbia
Syria
São Tomé and Príncipe
Slovakia
Taiwan
Senegal
Slovenia
Tajikistan
Seychelles
Spain
Thailand
Sierra Leone
Svalbard and Jan Mayen
Türkiye
Somalia
Sweden
Turkmenistan
South Africa
Switzerland
United Arab Emirates
South Sudan
Ukraine
Uzbekistan
Sudan
United Kingdom
Vietnam
Tanzania
Vatican City
Yemen
The Gambia
Togo
Tunisia
Uganda
Western Sahara
Zambia
Zimbabwe
Бібліотека продуктів BIMobject

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit